Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
017-518266 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Pressostaat, RT19B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
017-518266
Regelbereik [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Differentie [bar]: 1.00, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54, Max. Werkdruk [bar]: 42.0