Pressostaat, KPI35

060-130366

Differentie [bar]: 1.40, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP55, Max. Werkdruk [bar]: 18.0

Productdata

Bruto gewicht 0.464 Kilogram
Netto gewicht 0.423 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423215430

 

Afmeting drukaansluiting 1/4
Alarm Signaal Stijgend
Beschermingsklasse-IP behuizing IP55
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contact ordening AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Contactfunctie SPDT
Differentie [bar] 1.4 bar
Differentie [psi] 20 psi
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Druksensorelement Balg
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 6-14 mm
Elektrische aansluiting Rubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrieksinstelling [bar] 4.8 bar
Fabrieksinstelling [MPa] 0.48 MPa
Fabrieksinstelling [psig] 70 psig
Goedkeuring CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 30 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Max. testdruk [bar] Pe 18 bar
Max. testdruk [psig] 261 psig
Max. Werkdruk [bar] 18 bar
Max. Werkdruk [psig] 261 psig
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type KPI35
Type drukaansluiting G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam E31024
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality