Magneetklep, EV220B, Functie: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, NBR

032U151802

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.699 Kilogram
Netto gewicht 0.637 Kilogram
Volume 1 Liter
EAN 5702423198467

 

Aanbevelingen medium Water,Brine,Oil,Air
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 3/8
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal NBR
Application Open
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 1.75 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 10 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 20 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrische aansluiting Kabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/8 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 50 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 300 ms
Goedkeuring CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 1.5 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 30 bar
Max. testdruk [psig] 435 psig
Max. Werkdruk [bar] 20 bar
Max. Werkdruk [psig] 290 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 6 - 22
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Specificatie sleutel EV220B 10B G 38N NC000 BB024DS
Spoeloptie Clip-on
Spoeltype BB
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] DC 16 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 10
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.1 bar
Verschildruk [psi] [max.] 290 psi
Verschildruk [psi] [min.] 1.45 psi
Vloeistofgroep 1
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality