MCD60244BT5S2X00CV1

136G7342

MCD60244BT5S2X00CV1

MCD60244BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Met int. bypasscontactor
(0244) 244 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: MCD600_CONTROL_VOLTAGE_CV1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60244BT5S2X00CV1

Productdata

Bruto gewicht 12.7 kg
Netto gewicht 12.7 kg
Volume 62.89 l
EAN 5710108638351

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Group MCD MCD softstarterserie
MCD Series 6 (6) 600-serie
Current Rating 0244 (0244) 244 A
Bypass B (B) Met int. bypasscontactor
Fase T Driefase
Mains Voltage 5 (5) Driefase 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Framegrootte 2
Performance X (X) Gereserveerd
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 24 VAC/VDC
Typecode deel 1 MCD60244BT5S2X00CV1
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelcode 01 MCD60244BT5S2X00CV1
Berekend brutogewicht [kg] 16.3
Berekend nettogewicht [kg] 15.5
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality