MCD60215CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: MCD600_CONTROL_VOLTAGE_CV1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60215CT5S2X00CV1

Productdata

Bruto gewicht 12.2 kg
Netto gewicht 12.2 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310289

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Group MCD MCD softstarterserie
MCD Series 6 (6) 600-serie
Current Rating 0215 215 A
Bypass C Zonder interne bypasscontactor
Fase T Driefase
Mains Voltage 5 (5) Driefase 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Framegrootte 2
Performance X (X) Gereserveerd
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 24 VAC/VDC
Typecode deel 1 MCD60215CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 MCD60215CT5S2X00CV1
Berekend brutogewicht [kg] 13.5
Berekend nettogewicht [kg] 12.7
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality