MCD60171BT5S2X00CV2

136G7351

MCD60171BT5S2X00CV2

MCD60171BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Met int. bypasscontactor
(0171) 171 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60171BT5S2X00CV2

Productdata

Bruto gewicht 12.7 kg
Netto gewicht 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638269

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Group MCD MCD softstarterserie
MCD Series 6 (6) 600-serie
Current Rating 0171 (0171) 171 A
Bypass B (B) Met int. bypasscontactor
Fase T Driefase
Mains Voltage 5 (5) Driefase 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Framegrootte 2
Performance X (X) Gereserveerd
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC of 220~240 VAC
Typecode deel 1 MCD60171BT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 MCD60171BT5S2X00CV2
Berekend brutogewicht [kg] 13.5
Berekend nettogewicht [kg] 12.7
Installatie van orderregel E201