Toont 9 product (en)
7DA-026150-000040092
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DI-008752-000064135
NXI00875-A2T0CSV-A1A2D700E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverterunit
380-500 VAC, 87 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 07
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DI-003852-000064110
NXI00385-A2T0CSV-A1A2D700E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverterunit
380-500 VAC, 38 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DI-014052-000069775
NXI01405-A2T0CSV-A1A2D700E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverterunit
380-500 VAC, 140 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 08
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-046050-000032390
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 460 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-020550-000021977
NXA02055-A0T02SG-A1A2D7B500+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 205 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-038550-000021964
NXA03855-A0T02SG-A1A2D7B500+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 385 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-003152-000106404
NXP00315-A2H1SSV-A1A2D700E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 05
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-010552-000132559
NXP01055-A2H0SSV-A1A2D7B2E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 105 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 07
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode