Productweergave (schakelen) |
GLBL |
Wereldwijd (standaard) |
|
Productgroep |
NXP |
NXP - Productreeks |
|
Aangepaste freq.reg |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Mechanische modificatie |
S |
Std luchtgekoelde freq.reg |
|
Netspanning |
5- |
380-500 VAC |
|
Stroom |
0105 |
105 A |
|
Bedieningspaneel |
A |
Alfanumeriek display |
|
Behuizing |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
EMC-emissieniveaus |
H |
IEC 61800-3 |
|
Remchopper |
0 |
Geen rem |
|
Elektrische modificatie |
S |
Std 6-puls met smoorspoel |
|
Kaartmodificaties |
V- |
Dir.aansl. met gelakte kaarten |
|
Verzendverpakking |
+GSCB |
Doos als verzendverpakking |
|
+W garantieperiode |
+WT01 |
Garantie 12/18 maanden (+WT01) |
|
Wartelplaatoptie |
+QGLC |
Inch doorvoerplaat |
|
Optie slot A |
A1 |
A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Optie slot B |
A2 |
A2,2RO(NO/NC) |
|
Optie slot C |
D7 |
D7,Netspanningsmeetingkaart |
|
Optie slot D |
B2 |
B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),therm |
|
Optie slot E |
E9 |
E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet |
|
Firmwaretaalpakket |
+FL22 |
UK,FR,IT,ES,PT;WestEur |
|
Documentatieniveau |
+DQCK |
Beknopte handleiding |
|
Documentatietaal voorkeur |
+DLUK |
Engels |
|
Systeemfirmware |
+FNP02 |
Systeemsoftware NXP |
|
Softwarelicentie |
+MASG |
Licentie Grid Converter |
|
Toepassing |
+ARFIFF03 |
Netconverter NXA, NXI, NXP |
|
Parameterset |
NONE |
geen |
|
Motorparameter standaard |
+LS50 |
Standaard motorfreq. 50Hz |
|
Labelingopties |
+LPC1 |
geen extra labels |
|
Speciale BoM-structuur |
+SPC0 |
Standaard BoM-configuratie |
|
CE-markering |
+GACE |
CE-markering |
|
UL-goedkeuring |
+GAUL |
UL-keur |
|
RCM-keur |
|
+GACT |
|
Scheepvaartgoedkeuring |
NONE |
Geen scheepvaartkeur |
|
KC-keur |
+GAKC |
Koreaanse keur |
|
Oekraïense keur |
+GAUA |
Oekraïense keur |
|
EAC-keur |
+GAEA |
EAC-keur |
|
Regio |
-R00 |
Internationaal (-R00) |
|
Framegrootte |
FR07 |
Frame 07 |
|
Vermogensklasse |
55K |
55 kW/75 pk |
|
Identificatie subserie |
NONE |
(NONE)Normale order klant |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normale vermogensklasse |
|
Typecode deel 1 |
|
7DP-010552 |
|
Typecode deel 2 |
|
-000132559 |
|
Verkooptekst |
|
FR0701055-2H |
|
Modelcode 01 |
|
NXP01055-A2H0SSV- |
|
Modelcode02 |
|
A1A2D7B2E9 |
|
Modelcode03 |
|
+MASG |
|
Modelcode04 |
|
+ARFIFF03 |
|
Berekend nettogewicht [kg] |
|
35 |
|
Berekend brutogewicht [kg] |
|
36 |
|
Motorverm lage overbel [kW] |
|
55 |
|
Motorverm hoge overbel [kW] |
|
45 |
|
Afmetingen BxHxD [mm] |
|
237X591X257 |
|
Continustroom (I nom) (NO)[A] |
|
105 |
|
Continustroom (I nom) (HO)[A] |
|
87 |
|
Productcatalogus |
GLBL |
Wereldwijd (Standaard) |
|
Prefix VXSNXLM |
|
7 |
|
Platform VXSNXLM |
|
D |
|
Voorraadcode |
|
7DP-010552 |
|
controleer op volledigheid |
|
OK |
|
aangepaste ID |
|
+BM26 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Installatie van orderregel |
|
D801 |
|
Leverancier |
ERR01 |
Kan leverancier niet bepalen |
|
Aanbevolen fabriek |
ERR01 |
Kan leverancier niet bepalen |
|