131X8295
FCD302P2K2T4W69H1S1FMXCXXXXXA0BUXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW, 380-480VAC (3-fase),Hygiënisch wit IP66/N4X,
RFI Class A1/C2, Remchopper+Voed. Mech. rem, Compl. Prod., kleine beh. Los, Beugels 40 mm,
Metrische schroefdraad, Geen schakelaar optie, Met display connector
De VLT Decentral Drive FCD 302 is een complete frequentieregelaar dieontworpen is voor decentrale montage. Hij kan worden gemonteerd op demachine/wand in de buurt van de motor, dan wel direct op de motor. Doorhet decentrale ontwerp zijn minder centrale bedieningspanelen vereist enzijn ruimtevergende motorbesturingskasten overbodig. Bovendien is eraanzienlijk minder bedrading met lange, afgeschermde motorkabels nodig.