Element voor expansieklep, TE 5, R22/R407C

067B3267

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, MOP-punt [°C]: 15, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.516 Kilogram
Netto gewicht 0.44 Kilogram
Volume 1.703 Liter
EAN 5702428149112

 

Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Drukvereffening Extern vereffend
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Koelmiddel(en) R22/R407C
Lengte capillair [inch] 118 in
Lengte capillair [mm] 3000 mm
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 400 psig
MOP-punt [psig] MOP 100
MOP-punt [°C] 15 °C
MOP-punt [°F] 60 °F
Naam onderdelenprogramma TE 5
Productgroep Expansion valves
Productnaam Element voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Temperatuurbereik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type TE 5
Type aanduiding Element
Type aansluiting drukvereffening Flare
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality