Verschildrukschakelaars

Shows 26 product(s)

017D001366

Verschildrukschakelaar, RT262A

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.1 - 1.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 11

017D001466

Verschildrukschakelaar, RT260A

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.5 - 4, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22

017D001566

Verschildrukschakelaar, RT260A

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.5 - 6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 42

017D001666

Verschildrukschakelaar, RT260A

Instelbereik verschildruk [bar]: 1.5 - 11, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 42

017D002166

Verschildrukschakelaar, RT260A

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.5 - 4, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22

017D002266

Verschildrukschakelaar, RT260A

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.5 - 4, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54, Max. Werkdruk [bar]: 22

017D002366

Verschildrukschakelaar, RT260A

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.5 - 6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 42

017D002466

Verschildrukschakelaar, RT260A

Instelbereik verschildruk [bar]: 1.5 - 11, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 42

017D002566

Verschildrukschakelaar, RT262A

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.1 - 1.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 11

017D002766

Verschildrukschakelaar, RT262A

Instelbereik verschildruk [bar]: 0 - 0.3, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 11

View: