Danfoss DST X510 and DST X520 rotary position sensors are designed for use in mobile hydraulic applications, such as agricultural, construction, and material-handling machines.
Toont 58 product (en)
Roterende positiesensor, DST X510, 180 °
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CCW + CW, Specificatie sleutel: DR180180LA14A00 0033X00
Roterende positiesensor, DST X510, 180 °
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CCW, Specificatie sleutel: DS180000HC21A00 0033X00
Roterende positiesensor, DST X510, 60 °
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW + CCW, Specificatie sleutel: DR060060LA13A00 0033X00
Roterende positiesensor, DST X510, 45 °, 0.5 - 4.5 V
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW + CCW, Specificatie sleutel: DR045045HA13A00 LS33X00
Roterende positiesensor, DST X510, 45 °
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: DR045045LA11A00 0033X00
Roterende positiesensor, DST X510, 90 °, 0.5 - 4.5 V
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: DS090000HA11A00 0033X00
Roterende positiesensor, DST X510, 30 °
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW + CCW, Specificatie sleutel: DR030030LA13A00 0033X00
Roterende positiesensor, DST X510, 30 °
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: DS030000LA11A00 0033X00
Roterende positiesensor, DST X510, 45 °
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: DS045000LA11A00 0033X00
Roterende positiesensor, DST X510, 180 °
Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CCW + CW, Specificatie sleutel: DS180000HC24A00 0033X00