The ship approved high accuracy block pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications. MBS 5150 with integrated pulse snubber is designed for use in marine applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The transmitters can be easily mounted directly on the MBV 5000 block test valve or the threaded pressure connection can be used. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 4 to 0 – 400 bar. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements.
Toont 110 product (en)
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-1011-H3DB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-2631-A6CB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-2011-H3DB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-2411-H3DB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-2631-H3DB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-3231-H3DB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-1211-A6DB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-1411-A6CB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-1611-A6CB04-4
Druktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5100-2011-H3CB04-4