Toon meer
EV210B

Toont 71 product (en)

032U1200

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032U1205

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032U1210

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032U1219

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032U1220

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032U1225

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032U1228

Magneetklep, EV210B, Functie: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032U1232

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032U145802

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Weergeven: