Toont 6 product (en)
Elektromagneetspoel, AB230C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00
Elektromagneetspoel, AB240C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00
Elektromagneetspoel, AB024C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00
Elektromagneetspoel, AB024D, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking
Elektromagneetspoel, Type: AB024D, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00, Spoelaansluiting: DIN-kabelschoen, Actuator grootte: 9 mm
Elektromagneetspoel, AB110C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00
Elektromagneetspoel, AB012D, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00