VRB 3 PN16 32/16 3-weg met zitting uitw.dr.

065Z0158

VRB 3 PN16 32/16 3-weg met zitting uitw.dr.

Productdata

Bruto gewicht 2.14 Kilogram
Netto gewicht 2.14 Kilogram
Volume 3.308 Liter
EAN 5702421559147

 

Aansluitmaat G 2
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 3
Cavitatiefactor 0.4
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRB 3 PN16 32/16 3-weg met zitting uitw.dr.
Diameter [mm] 32 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow-karakteristiek Gelijk percentage
Functie Mengafsluiter
Kvs-waarden [m³/u] 16 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs] Luchtbeldicht ontwerp
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Montageversie Flow
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
PN alternatief VSP 10
Productgroep Other valves
Productnaam SCIP-dossier VRB 3 PN16 DN25-32
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 100:1
SCIP-dossiernr. 329dd143-5d9b-4434-b641-05921d438315
Slag [mm] 15 mm
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] 4 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] 1 bar
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSP Gekoeld water
Type VRB 3
Ventielbodymateriaal Rood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventielconusmateriaal Messing
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality