Toon meer
DST P310

Toont 6 product (en)

076G1020

Druktransmitter, DST P310, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: DST P310-9631-C1AC04-0

076G1021

Druktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P310-9736-C2BD07-3

076G1023

Druktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: DST P310-9736-C2AC04-0

076G1024

Druktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: DST P310-9731-C1AC04-0

Weergeven: