Toont 3 product (en)
Druktransmitter, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 16 x 1.5, Specificatie sleutel: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Druktransmitter, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 16 x 1.5, Specificatie sleutel: AKS 3050-N231-A0CD21-0
Druktransmitter, AKS 3050, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: AKS 3050-C821-A1FB04-7