Toon meer
ICM

Toont 79 product (en)

027H1020

Motorgestuurde klep, ICM 20-A, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.6

027H1021

Motorgestuurde klep, ICM 20-B, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 2.4

027H1022

Motorgestuurde klep, ICM 20-C, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 4.6

027H1025

Motorgestuurde klep, ICM 20-C, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 4.6

027H1030

Motorgestuurde klep, ICM 20-A, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 20, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.6

027H1031

Motorgestuurde klep, ICM 20-B, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 20, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 2.4

027H1032

Motorgestuurde klep, ICM 20-C, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 20, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 4.6

027H1035

Motorgestuurde klep, ICM 20-A, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 20, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.6

027H1036

Motorgestuurde klep, ICM 20-B, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 20, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 2.4

027H1040

Motorgestuurde klep, ICM 20-A, Staal

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 20, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Type inlaataansluiting: Moflas, Type uitlaat aanlsuiting: Moflas, Kv-waarde [m³/h]: 0.6

Weergeven: