Toont 22 product (en)

027B0920

Stuurventiel, CVP-L, Constante druk stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-waarde [m³/h]: 0.4, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B0921

Stuurventiel, CVP-M, Constante druk stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: 4 - 28, Kv-waarde [m³/h]: 0.4, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B0922

Stuurventiel, CVP-H, Constante druk stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: 25 - 52, Kv-waarde [m³/h]: 0.4, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B0930

Stuurventiel, CVPP-L, Verschildruk stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-waarde [m³/h]: 0.4, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B0931

Stuurventiel, CVPP-M, Verschildruk stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: 4 - 28, Kv-waarde [m³/h]: 0.4, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B0940

Stuurventiel, CVC-L, Drukgestuurd stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-waarde [m³/h]: 0.2, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B0941

Stuurventiel, CVC-M, Drukgestuurd stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: 4 - 28, Kv-waarde [m³/h]: 0.2, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B0980

Stuurventiel, CVE-L, Constante druk stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv-waarde [m³/h]: 0.4, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B1020

Stuurventiel, CVPE-L, Constante druk stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-waarde [m³/h]: 0.4, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027B1021

Stuurventiel, CVPE-M, Constante druk stuurventiel

Drukbereik [bar] Pe: 4 - 28, Kv-waarde [m³/h]: 0.4, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Weergeven: