Stuurventiel, CVPP-M, Verschildruk stuurventiel

027B0931

Drukbereik [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productdata

Bruto gewicht 2.192 Kilogram
Netto gewicht 1.74 Kilogram
Volume 4.166 Liter
EAN 5702428557665

 

Categorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 0.46 gal/min
Drukbereik [bar] Pe [max.] 28 bar
Drukbereik [bar] Pe [min.] 4 bar
Drukbereik [psig] Pe [max.] 406 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.] 58 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 0.4 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma CVH
ICS
ICF
PM
Onderdelen bijgevoegd Adapter
Pakking
Onderhoud geschikt Pilot valve spare parts
Oppervlaktebescherming Zn (TLP)
Productaccessoires Nee
Productbeschrijving Verschildruk stuurventiel
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Stuurventiel
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type CVPP-M
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventielversie Gemiddelde druk
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality