Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 1/2" A, 15x2.5, Vernikkeld
013G4147
PEX fittingen voor 15x2,5mm-leiding
PEX fittingen voor 15x2,5mm-leiding
Bruto gewicht | 0.034 Kg |
Netto gewicht | 0.034 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032849 |
Bruto gewicht | 0.034 Kg |
Netto gewicht | 0.034 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032849 |
Aansluitingen | G 1/2" A |
Afwerking | Vernikkeld |
Buisdiameter [mm] | 15x2.5 |
Description | PEX fittingen voor 15x2,5mm-leiding |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gebruik | voor Pex leidingen |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Productgroep | Compression fittings |
Productnaam SCIP-dossier | FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schroefdraad | Extern |
SCIP-dossiernr. | 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Testdruk [bar] | 10 bar |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Voor afsluiters |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Voor buizen | PEX kunststof |
Werkdruk [bar] [Max] | 6 bar |
Aansluitingen | G 1/2" A |
Afwerking | Vernikkeld |
Buisdiameter [mm] | 15x2.5 |
Description | PEX fittingen voor 15x2,5mm-leiding |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gebruik | voor Pex leidingen |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Productgroep | Compression fittings |
Productnaam SCIP-dossier | FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schroefdraad | Extern |
SCIP-dossiernr. | 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Testdruk [bar] | 10 bar |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Voor afsluiters |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Voor buizen | PEX kunststof |
Werkdruk [bar] [Max] | 6 bar |