SGI 19s, Sight glass, Solder, ODF, 19.00 mm, Solder, ODF, 19.00 mm
014-0047
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 19.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 19.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 19.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 19.00
Bruto gewicht | 0.364 Kg |
Netto gewicht | 0.249 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702422103219 |
Bruto gewicht | 0.364 Kg |
Netto gewicht | 0.249 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702422103219 |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 28 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 3/4 in |
Ingangsgrootte [mm] | 19 mm |
Koelmiddel(en) | R22 |
Max. Werkdruk [bar] | 35 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
Onderhoud geschikt | Nee |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Sight glass |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGI 19s |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] | 3/4 in |
Uitgangsgrootte [mm] | 19 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vochtindicator | I-indicator |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 28 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 3/4 in |
Ingangsgrootte [mm] | 19 mm |
Koelmiddel(en) | R22 |
Max. Werkdruk [bar] | 35 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
Onderhoud geschikt | Nee |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Sight glass |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGI 19s |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] | 3/4 in |
Uitgangsgrootte [mm] | 19 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vochtindicator | I-indicator |