Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] |
3/8 in |
Aansluitmateriaal |
Staal |
Activated alumina [%] |
20 % |
Beugel |
Nee |
Bodymateriaal |
Staal |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Core type |
Solid core |
Doorsnede massieve kern [cm2] |
118 cm² |
Doorsnede massieve kern [inch2] |
18.29 in² |
Doorstromingcapaciteit TR |
R134a: 4.5 R290: -- R32: 6.9 R404A: 3.2 R407C: 4.6 R410A: 4.7 R507: 3.1 |
Doorstromingscapaciteit KW |
R134a: 16.0 R290: -- R32: 24.3 R404A: 11.2 R407C: 16.3 R410A: 16.6 R507: 10.9 |
Droogcap.[waterdruppels]24 °C |
R134a: 196 R290: -- R32: 165 R404A: 204 R407C: 190 R410A: 178 R507: 214 |
Droogcap.[waterdruppels]52 °C |
R134a: 180 R290: -- R32: 152 R404A: 194 R407C: 176 R410A: 158 R507: 192 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Geactiveerde alum/molec zeef [%] |
20% / 80% |
Goedkeuring |
UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
16 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kern |
Vaste kern |
Kerngrootte |
08 cu.in. |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Mantelvolume [foz US] |
5.85 Fluid Ounce US |
Mantelvolume [l] |
0.17 L |
Max. Werkdruk [bar] |
46 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
667 psig |
Merk |
ELIMINATOR |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Netto volume [foz US] |
3.87 Fluid Ounce US |
Netto volume [l] |
0.114 L |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Hermetic filter drier |
Productaccessoires |
Nee |
Productbeschrijving |
Filterdroger voor vloeistofleiding |
Productgroep |
Filter driers |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Stroomrichtingindicator |
Op label gedrukte 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
160 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Type |
DCL |
Type aanduiding |
DCL 083FS |
Type inlaataansluiting |
VLAKAFDICHTING |
Type uitlaat aanlsuiting |
VLAKAFDICHTING |
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] |
3/8 in |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL-keuringsdossiernaam |
SA6398 |
Verpakking |
Industriële verpakking |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
VERSCHILDRUK=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Verschildruk=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Vloeistofgroep |
2 |
Volume massieve kern [cm3] |
59 cm³ |
Volume massieve kern [inch3] |
3.57 in³ |
Zuurcapaciteit [g] |
1.38 g |
Zuurcapaciteit [oz] |
0.049 oz |