Toont 7 product (en)
Klepstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Aansluitstandaard: ANSI B 36.10
Aansluiting grootte [mm]: 15, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Klepstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Aansluitstandaard: EN 10220
Aansluiting grootte [mm]: 15, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Klepstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Aansluitstandaard: EN 10220
Aansluiting grootte [mm]: 20, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Klepstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Aansluitstandaard: ANSI B 36.10
Aansluiting grootte [mm]: 20, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Klepstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11
Aansluiting grootte [mm]: 20, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Klepstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Aansluitstandaard: EN 1254-5
Aansluiting grootte [mm]: 22, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Klepstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.50
Aansluiting grootte [mm]: 22, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120