Klepstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

027L3802

Aansluiting grootte [mm]: 15, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productdata

Bruto gewicht 3.031 Kilogram
Netto gewicht 2.56 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN 5702424545123

 

Aansluiting grootte [mm] 15 mm
Aansluitmaat [in] 1/2 in
Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard EN 10220
Aansluittype Stomplas
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Module 1 Solenoid valve
Module 2 Manual opening
Onderhoud geschikt ICF-reserveonderdelen
Oppervlaktebescherming Zn (TLP)
Productaccessoires ICF-toebehoren
Productbeschrijving Regeloplossing
Productnaam Klepstation
Richting Recht
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type module 1 ICFE 20
Type module 2 ICFO 20
Typecode ICF ICF-20-2-15DEXOXXXXXXXXX0LAX
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality