Magneetklep, EVRS 20
032F5437
Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Cv-waarde [gal/min]: 5.200, Kv-waarde [m³/h]: 4.500
Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Cv-waarde [gal/min]: 5.200, Kv-waarde [m³/h]: 4.500
Bruto gewicht | 2.138 Kg |
Netto gewicht | 1.829 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428150354 |
Bruto gewicht | 2.138 Kg |
Netto gewicht | 1.829 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428150354 |
aansluiting inlaat standaard | EN 10220 |
Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Bodymateriaal | Roestvrij staal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 5.2 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 16 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Ja |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1 in |
Koelmiddel(en) |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
Kv-waarde [m³/h] | 4.5 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 50 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 725 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 13 bar |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
Naam onderdelenprogramma | EVRS / EVRST |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Spoel | Nee |
Standaard uitgang aansluiting | EN 10220 |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | EVRS 20 |
Type aanduiding | Magneetklep |
Type inlaataansluiting | Stomplas |
Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
Uitgangsgrootte [inch] | 1 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiel bediening | SERVOMEMBRAAN |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
aansluiting inlaat standaard | EN 10220 |
Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Bodymateriaal | Roestvrij staal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 5.2 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 16 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Ja |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1 in |
Koelmiddel(en) |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
Kv-waarde [m³/h] | 4.5 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 50 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 725 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 13 bar |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
Naam onderdelenprogramma | EVRS / EVRST |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Spoel | Nee |
Standaard uitgang aansluiting | EN 10220 |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | EVRS 20 |
Type aanduiding | Magneetklep |
Type inlaataansluiting | Stomplas |
Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
Uitgangsgrootte [inch] | 1 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiel bediening | SERVOMEMBRAAN |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |