Toont 512 product (en)

016D3330

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2

016D3331

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 75 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2

016D3332

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 130 m³/h, NBR

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2

016D6065

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2

016D6080

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 75 m³/h, EPDM

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2

016D6100

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 130 m³/h, EPDM

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2

032H8000

Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

032H8004

Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Weergeven: