Aansluitmateriaal |
Staal |
Balance pipe Weld conn. size |
1 in |
Bodymateriaal |
Staal |
Categorie |
II |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] |
0.5 gal/min |
Differential pressure max[bar] |
19 bar |
Differential pressure max[psi] |
276 psi |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Float housig material |
Steel |
Goedkeuring |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Kv-waarde [m³/h] |
0.43 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] |
28 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
406 psig |
Nominale cap.-condities [IMP] |
+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Nominale cap.-condities [SI] |
+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Nominale capaciteit R134a [kW] |
29.9 kW |
Nominale capaciteit R134a [TR] |
8.5 TR |
Nominale capaciteit R22 [kW] |
38.3 kW |
Nominale capaciteit R22 [TR] |
10.89 TR |
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] |
28.1 kW |
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] |
7.99 TR |
Nominale capaciteit R717 [kW] |
186 kW |
Nominale capaciteit R717 [TR] |
52.9 TR |
Product Name Description |
Vlotterklep |
Productbeschrijving |
Vlotterklep |
Productgroep |
Liquid level regulating valves |
Productnaam SCIP-dossier |
SV |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
248 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
SV 6 |
Type stuurlijnaansluiting |
Welding |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Vloeistofgroep |
1 2 |