Vlotterklep, SV 4
027B2024
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 21.8, Max. Werkdruk [bar]: 28.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 21.8, Max. Werkdruk [bar]: 28.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120
Bruto gewicht | 25.912 Kg |
Netto gewicht | 24.5 Kg |
Volume | 69.3 Liter |
EAN | 5702422148319 |
Bruto gewicht | 25.912 Kg |
Netto gewicht | 24.5 Kg |
Volume | 69.3 Liter |
EAN | 5702422148319 |
Aansluitmateriaal | Staal |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Bodymateriaal | Staal |
Categorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 0.27 gal/min |
Differential pressure max[bar] | 23 bar |
Differential pressure max[psi] | 334 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Float housig material | Steel |
Goedkeuring |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 21.8 mm |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Kv-waarde [m³/h] | 0.23 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 28 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 406 psig |
Nominale cap.-condities [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Nominale cap.-condities [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Nominale capaciteit R134a [kW] | 16.4 kW |
Nominale capaciteit R134a [TR] | 4.66 TR |
Nominale capaciteit R22 [kW] | 21 kW |
Nominale capaciteit R22 [TR] | 5.97 TR |
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 15.4 kW |
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 4.38 TR |
Nominale capaciteit R717 [kW] | 102 kW |
Nominale capaciteit R717 [TR] | 29 TR |
Product Name Description | Vlotterklep |
Productbeschrijving | Vlotterklep |
Productgroep | Liquid level regulating valves |
Productnaam SCIP-dossier | Four-way valve(1) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SV 4 |
Type stuurlijnaansluiting | Welding |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Vloeistofgroep |
1 2 |
Aansluitmateriaal | Staal |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Bodymateriaal | Staal |
Categorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 0.27 gal/min |
Differential pressure max[bar] | 23 bar |
Differential pressure max[psi] | 334 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Float housig material | Steel |
Goedkeuring |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 21.8 mm |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Kv-waarde [m³/h] | 0.23 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 28 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 406 psig |
Nominale cap.-condities [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Nominale cap.-condities [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Nominale capaciteit R134a [kW] | 16.4 kW |
Nominale capaciteit R134a [TR] | 4.66 TR |
Nominale capaciteit R22 [kW] | 21 kW |
Nominale capaciteit R22 [TR] | 5.97 TR |
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 15.4 kW |
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 4.38 TR |
Nominale capaciteit R717 [kW] | 102 kW |
Nominale capaciteit R717 [TR] | 29 TR |
Product Name Description | Vlotterklep |
Productbeschrijving | Vlotterklep |
Productgroep | Liquid level regulating valves |
Productnaam SCIP-dossier | Four-way valve(1) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SV 4 |
Type stuurlijnaansluiting | Welding |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Vloeistofgroep |
1 2 |