Shut-off ball valve, GBCT 28s

009L6406

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in

Productdata

Bruto gewicht 1.56 Kg
Netto gewicht 1.31 Kg
Volume 2.578 Liter
EAN 5702428559294

 

Aansluitmateriaal Koper
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-waarde [gal/min] 48.9 gal/min
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 4 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1 1/8 in
Koelmiddel(en) R744
Kv-waarde [m³/h] 42.3 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2031 psig
Product Name Description Shut-off ball valve
Productgroep Shut-off and regulating valves
Richting Recht
Stroomrichting Bi-flow
Stroomrichtingindicator Lasergravuur 2-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 149 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 300 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Toegangspoort Nee
Type GBCT 28s
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1 1/8 in
Uitrusting Cap w. wire seal
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R744
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality