Toont 177 product (en)
Kogelafsluiter, GBC 10s
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 3/8 in, Uitgangsgrootte [inch]: 3/8 in
Kogelafsluiter, GBC 12s
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 in, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 in
Kogelafsluiter, GBC 6s H
Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00
Kogelafsluiter, GBC 10s H
Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 10.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00
Kogelafsluiter, GBC 12s H
Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 12.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00
Kogelafsluiter, GBC 6s H
Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF
Kogelafsluiter, GBC 10s H
Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF
Kogelafsluiter, GBC 12s H
Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF
Kogelafsluiter, GBC 16s H
Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 16.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00
Kogelafsluiter, GBC 6s H
Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00