Shut-off ball valve, GBC 12s H
009L5585
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruto gewicht | 0.192 Kg |
Netto gewicht | 0.151 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512395 |
Bruto gewicht | 0.192 Kg |
Netto gewicht | 0.151 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512395 |
Aansluitmateriaal | stainless steel SS tube |
Bodymateriaal | Roestvrij staal |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
Cv-waarde [gal/min] | 9.25 gal/min |
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Yes |
Goedkeuring |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/2 in |
Koelmiddel(en) | R744 |
Kv-waarde [m³/h] | 8 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 90 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 1305 psig |
Onderdelen bijgevoegd | Schraderklep |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Productaccessoires | BM/GBC-klep Toebehoren |
Productgroep | Shut-off and regulating valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Stroomrichting | Bi-flow |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 2-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Toegangspoort | Ja |
Type | GBC 12s H |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 in |
Uitrusting | Cap w. wire seal |
UL-goedgekeurde koelmiddelen | R744 |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vloeistofgroep | 2 |
Aansluitmateriaal | stainless steel SS tube |
Bodymateriaal | Roestvrij staal |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
Cv-waarde [gal/min] | 9.25 gal/min |
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Yes |
Goedkeuring |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/2 in |
Koelmiddel(en) | R744 |
Kv-waarde [m³/h] | 8 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 90 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 1305 psig |
Onderdelen bijgevoegd | Schraderklep |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Productaccessoires | BM/GBC-klep Toebehoren |
Productgroep | Shut-off and regulating valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Stroomrichting | Bi-flow |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 2-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Toegangspoort | Ja |
Type | GBC 12s H |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 in |
Uitrusting | Cap w. wire seal |
UL-goedgekeurde koelmiddelen | R744 |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vloeistofgroep | 2 |