Shut-off ball valve, GBC 12s

009G7022

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.292 Kg
Netto gewicht 0.261 Kg
Volume 0.762 Liter
EAN 5702428065566

 

Aansluitmateriaal Koper
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-waarde [gal/min] 14.94 gal/min
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 25 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1/2 in
Koelmiddel(en) R134a
R22/R407C
R32
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Kv-waarde [m³/h] 12.92 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. Werkdruk [psig] 650 psig
Onderhoud geschikt BM/GBC-klep Reserveonderdelen
Paneelmontage-optie M4 × 0.7 (2 PC)
Product Name Description Shut-off ball valve
Productaccessoires BM/GBC-klep Toebehoren
Productgroep Shut-off and regulating valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Stroomrichting Bi-flow
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 2-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Toegangspoort Nee
Type GBC 12s
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 in
Uitrusting Cap w. wire seal
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality