Shut-off ball valve, GBC 10s H

009L5396

Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00

Productdata

Bruto gewicht 0.173 Kg
Netto gewicht 0.119 Kg
Volume 0.759 Liter
EAN 5715162512227

 

Aansluitmateriaal stainless steel SS tube
Bodymateriaal Roestvrij staal
Categorie Art. 4, par. 3
Cv-waarde [gal/min] 8.09 gal/min
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling Yes
Goedkeuring C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 30 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [mm] 10 mm
Koelmiddel(en) R744
Kv-waarde [m³/h] 7 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 90 bar
Max. Werkdruk [psig] 1305 psig
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Shut-off ball valve
Productaccessoires BM/GBC-klep Toebehoren
Productgroep Shut-off and regulating valves
Richting Recht
Stroomrichting Bi-flow
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 2-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Toegangspoort Nee
Type GBC 10s H
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 10 mm
Uitrusting Cap w. wire seal
UL-goedgekeurde koelmiddelen R744
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality