Toont 9 product (en)

084Z4030

MBT 3560, 5 mm, G,1/4

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 10 mm, G,1/4

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 15 mm, G,1/4

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 20 mm, G,1/4

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 25 mm, G,1/4

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti

084Z8008

Temperatuursensor, MBT 5250, 15 mm, G,1/2

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 11

084Z8036

Temperatuursensor, MBT 5250, 5 mm, G,1/2

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 11

084Z8039

Temperatuursensor, MBT 5250, 10 mm, G,1/2

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 11

084Z8043

Temperatuursensor, MBT 5250, 20 mm, G,1/2

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 11

Weergeven: