7DP-065050-000030459

136L1153

Dit product is niet meer leverbaar.

NXP06505-A0N0SSF-A1A20000C2+FL23+DLNL

NXP06505-A0N0SSF-A1A20000C2+FL23+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 650 A,IP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Nederlands
Frame 11
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP06505-A0N0SSF-A1A20000C2+FL23+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 379 kg
Netto gewicht 378 kg
Volume 0 l
EAN 5710108777173

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0650 650 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus N Geen EMC-bescherming
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties F- Optische aansl /standaard
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E C2 C2,RS485 (Modbus/N2)
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR11 Frame 11
Vermogensklasse 355 355 kW/500 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-065050
Typecode deel 2 -000030459
Verkooptekst FR1106505-0N
Modelcode 01 NXP06505-A0N0SSF-
Modelcode02 A1A20000C2
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 378
Berekend brutogewicht [kg] 379
Motorverm lage overbel [kW] 355
Motorverm hoge overbel [kW] 315
Afmetingen BxHxD [mm] 709X1206X503
Continustroom (I nom) (NO)[A] 650
Continustroom (I nom) (HO)[A] 590
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-065050-117AU2
Voorraadcode 7DP-065050
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A20000C2
Calculated Net Weight 378
#D/C
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality