7DP-02055Z-000027467

136L0995

Dit product is niet meer leverbaar.

NXP02055-AZH0STS-A1000000C2+FL23+DPAP+DLNL

NXP02055-AZH0STS-A1000000C2+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 205 A,IPZ
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Nederlands
Frame 08
B Slot: Geen kaart

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP02055-AZH0STS-A1000000C2+FL23+DPAP+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 59 kg
Netto gewicht 58 kg
Volume 0 l
EAN 5710108775698

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie T Montagebeugel
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0205 205 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing Z IPZ
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties S- Directe aansluiting/standaard
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B 00 Geen kaart
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E C2 C2,RS485 (Modbus/N2)
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR08 Frame 08
Vermogensklasse 110 110 kW/150 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-02055Z
Typecode deel 2 -000027467
Verkooptekst FR0802055-ZH
Modelcode 01 NXP02055-AZH0STS-
Modelcode02 A1000000C2
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP+DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 58
Berekend brutogewicht [kg] 59
Motorverm lage overbel [kW] 110
Motorverm hoge overbel [kW] 90
Afmetingen BxHxD [mm] 288X758X344
Continustroom (I nom) (NO)[A] 205
Continustroom (I nom) (HO)[A] 170
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-02055Z-117AQW
Voorraadcode 7DP-02055Z
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1000000C2
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality