7DP-001252-000025125

136G4161

Dit product is niet meer leverbaar.

NXP00125-A2T1SSV-A10000B8C5+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 12 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: C5,PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Nederlands
Frame 04
B Slot: Geen kaart

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00125-A2T1SSV-A10000B8C5+FL23+DPAP+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 6 kg
Netto gewicht 5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108606114

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0012 12 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B 00 Geen kaart
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D B8 B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Optie slot E C5 C5,PROFIBUS DP + Sub-D9
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR04 Frame 04
Vermogensklasse 5K5 5,5 kW/7,5 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-001252
Typecode deel 2 -000025125
Verkooptekst FR0400125-2T
Modelcode 01 NXP00125-A2T1SSV-
Modelcode02 A10000B8C5
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP+DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 5
Berekend brutogewicht [kg] 6
Motorverm lage overbel [kW] 5.5
Motorverm hoge overbel [kW] 4
Afmetingen BxHxD [mm] 128X292X190
Continustroom (I nom) (NO)[A] 12
Continustroom (I nom) (HO)[A] 9
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-001252-1171R3
Voorraadcode 7DP-001252
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A10000B8C5
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality