Product configureren

VLT® Midi Drive FC 280

Selecteer uw basisselecties voor uw nieuwe product

Algemeen
Vereist
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Driefase 380-480 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
(B) Remchopper
(X) Geen display
(C) Gecoate printkaart
(X) Geen netvoedingsopties
(X) Geen aanpassing
(X) Geen aanpassing
(X) Standaard taalpakket
(AL) Geïntegreerd PROFINET
(K1) K1
(FC-280P1K1T4E20H1BXC) FC-280P1K1T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Wereldwijd (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(4.8) 4.8
(4.8) 4.8
(3) 3
(2.8) 2.8
(40) 40
(2.1) 2.1
(1.1) 1.1
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Fabriek DK
(FC-280P1K1T4E20H1BXC) FC-280P1K1T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401