Product configureren

VLT® Midi Drive FC 280

Selecteer uw basisselecties voor uw nieuwe product

Algemeen
Vereist
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Driefase 380-480 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
(B) Remchopper
(X) Geen display
(C) Gecoate printkaart
(X) Geen netvoedingsopties
(X) Geen aanpassing
(X) Geen aanpassing
(X) Standaard taalpakket
(AL) Geïntegreerd PROFINET
(K1) K1
(FC-280PK75T4E20H1BXC) FC-280PK75T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Wereldwijd (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(3.5) 3.5
(3.5) 3.5
(2.2) 2.2
(2.1) 2.1
(30) 30
(1.5) 1.5
(0.75) 0.75
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Fabriek DK
(FC-280PK75T4E20H1BXC) FC-280PK75T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401