Om de veiligheid van uw account te waarborgen is er een afmeldingsprocedure gestart.Uw sessie verloopt over
U bent afgemeld vanwege inactiviteit gedurende de laatste 120 minuten.
Als u doorgaat, wordt u aangemeld en doorgestuurd naar uw standaard Danfoss winkel.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Selecteer uw basisselecties voor uw nieuwe product
Drives zijn verkrijgbaar met een keuze uit IP00 / chassis, IP21 / chassis, IP21Type1, IP54 / Type 12, IP55 / Type12. IP66 / type 4X-behuizingen om hun toepassing in schakelkasten, montage in controlekamers of montage buitenshuis te vergemakkelijken. Een breed scala aan opties wordt aangeboden, waaronder isolatoren opde deur, anticondensatoren, kabelinvoer boven of onder enz. En een verscheidenheid aan koelingsopties zijn ook beschikbaar.
tie Slot B In het slot B Optie worden verschillende kaarten voor uitbreidingscontrollers gehost. U kunt kiezen tussen I / O-controllers, relaiskaarten, enz.