935 produit(s) trouvé(s)

016D3330

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D3331

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 75 m³/h, NBR

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D3332

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130 m³/h, NBR

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D6065

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D6080

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 75 m³/h, EPDM

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D6100

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130 m³/h, EPDM

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

Afficher: