Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130 m³/h, EPDM

016D6100

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

Détails du produit

Poids brut 35 Kilogram
Poids Net 33.25 Kilogram
Numéro EAN 5702422000853

 

Accessoires produit Brides
Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Ouvert
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 1092-1
Cv [gal/min] 150 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.25 bar
Différence de pression [psi] [max.] 145 psi
Différence de pression [psi] [min.] 3.6 psi
Dimension du raccord [in] 4 in
Dimensions de l'orifice [mm] 100 mm
Désignation du modèle EV220B 100
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (piston)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 4 in
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation PZH
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Fonte
Matériau du joint EPDM
Matériau du raccord Fonte
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du programme pièces EV220B 65 - 100
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Orifice d'égalisation ouvert/fermé Orifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -13 °F
Pression de test max. [bar] 15 bar
Pression de test max. [psig] 218 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Présence de batteries Non
Recommandations de fluides Water & Brine
Spécifications clés EV220B 100CI FL10 E NC000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 5000 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 29000 ms
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Type EV220B
Type de raccord Bride
Valeur du kv [m³/h] 130 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality