Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
94 produit(s) trouvé(s)
Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2 broches
Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2 broches
Sonde de température, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2 broches
Sonde de température, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Plage de températures [°C]: -50 - 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2 broches
Sonde de température, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Plage de températures [°C]: -50 - 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2 broches
Sonde de température, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2 broches
Sonde de température, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Plage de températures [°C]: -50 - 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils
Sonde de température, MBT 3270, 30 mm, UNF,9/16-18
Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: NTC, Résistance élément de capteur [Ohm]: 6800, Matériau du tube de protection: AISI 316L, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2 broches