Pressure Switches

58 produit(s) trouvé(s)

060-001866

Pressostat, KP5

Plage de pression de régulation: 8 - 32, Différentiel [bar]: 1.8 - 6, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Écrou flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35

060-004166

Pressostat, KP7W

Plage de pression de régulation: 8 - 32, Différentiel [bar]: 4 - 10, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 35

060-110166

Pressostat, KP1

Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

060-110366

Pressostat, KP1

Plage de pression de régulation: -0.9 - 7, Différentiel [bar]: 0.7, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

060-110566

Pressostat, KP1

Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Écrou flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

060-110766

Pressostat, KPR1

Plage de pression de régulation: -0.2 - 8, Différentiel [bar]: 0.5 - 1.5, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

060-110966

Pressostat, KP1

Plage de pression de régulation: -0.9 - 7, Différentiel [bar]: 0.7, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 6 mm, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

060-111066

Pressostat, KP1

Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 6 mm, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

060-111166

Pressostat, KP1

Plage de pression de régulation: -0.9 - 7, Différentiel [bar]: 0.7, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

060-111266

Pressostat, KP1

Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

Afficher: