Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
Application note |
Not applicable for liquid line |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Description du produit |
Pressostat |
Différentiel [bar] [max.] |
6 bar |
Différentiel [bar] [min.] |
1.8 bar |
Différentiel [psi] [max.] |
87 psi |
Différentiel [psi] [min.] |
26 psi |
Dim. du raccord de pression |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Element de détection de pression |
Soufflets |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
16 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fluides |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Fluides frigorigènes sans huile |
R134a R513A R515B |
Fonction du contact |
SPDT |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Chine c UL us UL873, CS C22.2 |
Indice de protection |
IP30 |
Indice de protection Nema (~) |
1 |
Longueur du tube capillaire [mm] |
900 mm |
Longueur tube capillaire [in] |
36 in |
Maintenable |
Non |
Nom de l'approbation UL |
E31024 |
Nom du produit |
Pressostat |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
KP/KPI pressure switch |
Norme de raccordement électrique EN60947 |
Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2 Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2 Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
Norme électrique EN60947 |
Isolation: 400V Degré de pollution: 3 Tension de choc nominale: 4kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Pièces inclues |
Support équerre |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] |
32 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] |
464 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] |
116 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
149 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Pression de test max. [bar] Pe |
35 bar |
Pression de test max. [psig] |
510 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
35 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
510 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Femelle |
Présence de batteries |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Presse-étoupe en caoutchouc |
Raccord de pression standard |
DIN 8912 |
Remarque sur la température ambiante |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement |
Auto |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
6-14 mm |
Taux de contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Type |
KP5 |
Type de raccord de pression |
Écrou flare |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL evaluated |
Yes |