Pressostat, KPR1

060-110766

Plage de pression de régulation: -0.2 - 8, Différentiel [bar]: 0.5 - 1.5, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

Détails du produit

Poids brut 0.34 Kilogram
Poids Net 0.305 Kilogram
Volume 0.57 Liter
Numéro EAN 5702428011716

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 1.5 bar
Différentiel [bar] [min.] 0.5 bar
Différentiel [psi] [max.] 22 psi
Différentiel [psi] [min.] 7 psi
Dim. du raccord de pression 1/4
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 36 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes homologués UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R134a
R513A
R515B
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Indice de protection IP30
Indice de protection Nema (~) 1
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat
Norme de raccordement électrique EN60947 Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2
Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2
Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947 Isolation: 400V
Degré de pollution: 3
Tension de choc nominale: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation 6 inHg - 116 psig
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 8 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] Pe 18 bar
Pression de test max. [psig] 261 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 15 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 218 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standard DIN 8906
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Auto
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 6-14 mm
Taux de contact AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Type KPR1
Type de raccord de pression Flare
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality