Transmetteur de pression, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4496

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1350-341B-C1GB04-2

Détails du produit

Poids brut 0.065 Kilogram
Poids Net 0.064 Kilogram
Volume 0.225 Liter
Numéro EAN 5702423278541

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Commentaires OUTPUT 2: PIN 4
commun Broche3
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 50 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Homologation C UL US UL Recognized
CE
Indice de protection IP67
Nom du produit Transmetteur de pression
Pin surface material Au
Plage de pression [bar] [Max.] 250 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 3625 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] -40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d'éclatement [bar] 2500 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 750 bar
Pression de surcharge max. [psig] 10800 psig
Pression d’éclatement [psig] 36250 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produit identique 063G1496
Précision, type +/- PE [%] 0.5 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Rac. de pression A
Racc. Élect. M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm] 22 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards EN 60947-5-2
Signal de sortie [V] [Max.] 10.1 V
Signal de sortie [V] [Min.] 0.1 V
Signal Sortie Voltage
Sortie positive Broche2
Spécifications clés MBS 1350-341B-C1GB04-2
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Taille des raccords électriques 4 broches
Temps de réponse max. [ms] 1 ms
Type MBS 1350
Type de raccord de pression G
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality