Alimentation positive |
Broche2 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Commentaires |
SWITCH:VSUPPLY AT 145BAR PIN 3 |
commun |
Broche1 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Mâle |
Contain batteries |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
48 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
Indice de protection |
IP67 |
Pin surface material |
Au |
Plage de pression [bar] [Max.] |
250 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] |
0 bar |
Plage de pression [psi] [min.] |
0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] |
125 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] |
-40 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] |
257 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] |
-40 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
125 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
257 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-40 °F |
Pression d'éclatement [bar] |
2500 bar |
Pression de référence |
Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] |
750 bar |
Pression de surcharge max. [psig] |
10800 psig |
Pression d’éclatement [psig] |
36250 psig |
Précision, type +/- PE [%] |
0.5 % |
Racc. Élect. |
Deutsch |
Raccord de pression HEX [mm] |
22 mm |
Raccord de pression standard |
SAE J1926/2 |
Raccords électriques standards |
DT04 |
REACH 候选清单物质 |
No |
Signal de sortie [V] [Max.] |
4.5 V |
Signal de sortie [V] [Min.] |
0.5 V |
Signal Sortie |
Voltage |
Sortie positive |
Broche4 |
Spécifications clés |
MBS 1350-341C-C3BD11-1 |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Taille des raccords électriques |
4 broches |
Temps de réponse max. [ms] |
1 ms |
Type de raccord de pression |
UNF |
UL evaluated |
Yes |
Vibration-amortissement |
Yes |
产品名称 |
压力变送器 |
产品系列 |
Sensors |
压力 公头/母头 |
外螺纹 |
压力范围 [磅英寸] [最大] |
3625 psi |
压力连接尺寸 |
9/16-18 |
型号 |
MBS 1350 |
审批 |
CE 认证 C UL US UL Recognized |